HYDAC I4.0 Bus가 Total Hydraulics를 방문합니다

네덜란드의 고객

Total Hydraulics는 I4.0 구성 요소 및 시스템을 사용하여 기능 및 결과를 향상시키고자 합니다. 이것은 시스템 개선 사항을 찾기 위해 지속적인 점검으로 인한 다운타임 증가가 고객의 시스템에 매우 부정적인 요인으로 작용한다는 사실을 밝혀졌기 때문에 내려진 결정입니다. 이것은 시간, 에너지 및 엄청난 비용을 소모합니다!

 

Total Hydraulics는 고객에게 항상 최신 혁신을 제공하여, 시장에서 경쟁 우위를 유지하기를 원했습니다. 문제는 Total Hydraulics가 이 대규모의 새로운 프로젝트를 어떻게, 그리고 어디서 시작해야 할 지 확신할 수 없었다는 것입니다.

 


 Total Hydraulics는 HYDAC에게 문의했고, 당사는 새로운 Industry 4.0 전시 버스로 시작하는 것은 어떨지 제안했습니다. HYDAC은 현장의 모든 직원이 당사의 최첨단 I4.0 솔루션을 직접 경험해볼 수 있도록 해당 현장으로 가져갔습니다.

 


 버스는 Industry 4.0 분야의 최신 HYDAC 혁신으로 완전히 무장하고 있습니다:

HYDAC의 CMX라는 신제품을 통합하여, 실시간으로 효율성을 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 방법을 선보였습니다. CMX는 HYDAC 본사의 생산 구역에 설치되어, 방문객들에게 CMX 앱을 통해 실시간으로 시스템을 모니터링하는 방법에 대한 예시를 보여줍니다.

 

CMX는 유지 보수를 단계적으로 혁신합니다. CMX는 다음과 같은 방식으로 공장의 유지 보수 활동을 최적화하는 HYDAC의 Industry 4.0 하드웨어 및 소프트웨어 제품군입니다:

 

  • 예측 및 예방적 유지 보수를 통해 유지 관리 계획 최적화.

  • 작업 지향적인 공장 파악을 통해 기술자의 역량 강화.

  • 실시간 데이터를 통해 더 높은 시스템 가용성을 구현.

  • 더 탁월한 시스템 비전과 예측 가능성을 위한 애플리케이션 특정 알고리즘 학습 및 개발.

 

버스는 이러한 지식 및 경험을 고객에게 전달하여, 고객이 오늘날 시장 변화에 신속하게 대응하고 결정적인 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 하는 탁월한 수단임이 입증되었습니다!

 

HYDAC은 다음을 포함하여 I4.0을 위한 조력자로서 다양한 구성 요소, 시스템 및 서비스를 제공합니다:

 

  • 센서 기술

  • 에지 게이트웨이 장치

  • 데이터 해석

  • 다음과 같이 시스템 내에서 다양한 라이브 데이터 포인트를 파악할 수 있도록 하는 클라우드 기반 프로그램(CMX 패키지의 일부):

    • 오염도

    • 유량값

    • 온도

    • 압력

    • 최첨단 알고리즘 기술을 사용하여 다음과 같은 요소를 예측할 수도 있습니다:

      • 시간 단위의 잔여 필터 시간

      • 일 단위의 유지 보수 계획

 

Total Hydraulics의 피드백은 매우 긍정적이었으며, 그 이후, HYDAC은 당사가 제공하는 옵션을 더 자세히 설명할 수 있도록 다시 초대를 받았습니다. Total Hydraulics는 다년간 유압 솔루션에 당사의 구성 요소를 사용해 온 소중한 고객입니다.

HYDAC의 I.0 버스가 곧 유럽 전역에서 로드쇼를 시작합니다! 향후 일정 및 위치를 확인하십시오.